Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0253 - Bolas de empuñadura
Lista de materiales
K0253.106
BESTKIPP
Referencia
K0253.106
FARBE
Color
gris antracita RAL 7021
AUSF
Versión
Con rosca interior
MATERIAL
Cuerpo de base
Casquillo de acero
GR
Tamaño
1
D
Rosca
M 6
D1
Diámetro
25.0 mm
D2
Diámetro
12.0 mm
D3
Diámetro
17 mm
H
Altura
25 mm
H1
Altura
3.0 mm
H2
Altura
2.0 mm
T
Profundidad
10
L
Longitud
-
GEW
Peso aprox.
0.0093 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245056392
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.